- Artikel-Nummer:
- DK 7030.130
- Ausführung
- Vandalismus-Sensor
- Produktbeschreibung
- Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
- Der CMC III Vandalismussensor überwacht die 3 Achsen x, y und z auf die wirkenden Anziehungskräfte (g-Kräfte)
- Der Sensor wird am Schrankrahmen montiert und auf den Schrank wirkende Vibrationen werden an den Sensor übertragen
- Material
- Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
- Farbe
- Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
- Lieferumfang
- Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Vandalismus-Sensor
- Anschluss an den CAN-Bus
- Direkt
- Schnittstellen
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
- 32
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 4
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 32
- Anzahl Teilnehmer PDU (max.)
- 16
- Messmethode
- Beschleunigungs-Messung
- Abmessung
- Breite: 80 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,108 kg
- Bruttogewicht
- 0,193 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177659513
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
DK CMC III Vandalismussensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, Zur Messung der Beschleunigungskräfte, BHT: 80x30x40 mm