Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19˝)-Einbauten und Blindplatten.
- Artikel-Nr.:
- DK 7094140
- Ausführung
- Innensechsrund 30
- Produktbeschreibung
- Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten.
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Unterlegscheiben
- Montagehinweis
- Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
- Abmessung
- Gewinde: M6
Gewindelänge: 16 mm - Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,3 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177663053
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeschreibung
- DK Innensechsrund-Schrauben, M6 x 16 mm, Bitgröße: 30