Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: DK 7158100

Ermöglicht verdeckte einfache Kabelführung auch großer Kabelmengen innerhalb der 19˝-Montageebene, zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen.

Artikel-Nr.:
DK 7158100
Produktbeschreibung
Der Kanal ermöglicht die verdeckte einfache Kabelführung, auch großer Kabelmengen zu den Einbaukomponenten innerhalb der 19"-Montageebene. Große Ausbrüche gewährleisten die bequeme, knickfreie Kabelführung zu den Komponenten nach oben und unten. Zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen. Nach Einbringen der Kabel werden diese mittels Klettbändern in ihrer Position gehalten, während der Kanal wieder verschlossen werden kann.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. 5 Klettbändern
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,7 kg
Bruttogewicht
1,762 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelrangierkanal 482,6 mm (19"), 2 HE, horizontal, Stahlblech, RAL 7035
Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19", horizontal

Der Kanal ermöglicht die verdeckte einfache
Kabelführung, auch großer Kabelmengen zu den
Einbaukomponenten innerhalb der 482,6 mm (19")
Montageebene. Große Ausbrüche gewährleisten die
bequeme, knickfreie Kabelführung zu den
Komponenten nach oben und unten.
Zum einfachen Handling lässt sich die
komplette Frontblende über Schnellverschlüsse
entfernen. Nach Einbringen der
Kabel werden diese mittels Klettbändern
gehalten, während der Kanal wieder ver-
schlossen werden kann