- Artikel-Nr.:
- DK 7200210
- Ausführung
- Anschlusskabel
- Produktbeschreibung
- Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsen-Typen (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-Leitung 3-polig.
- Einsatzgebiete
- CMC III Netzteil
- CMC III Power Unit
- Querschnitt
- 1 mm²
- Länge Anschlussleitung
- 1,8 m
- Stecker (Typ)
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- F/B (Typ E, CEE 7/5)
- Nennspannung
- 230 V
- Steckdosen
- Kaltgerätebuchse C13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Bruttogewicht
- 0,213 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- DK Anschlusskabel, für CMC, L: 1,8 m, 230 V, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Anschlusskabel für Netzteil mit IEC 320
Kaltgerätbuchse
Länderausführung: Deutschland, Frankreich,
Belgien
Spannung: 230 V
Das Anschlusskabel 230 V mit Schukostecker
und Kaltgerätstecker dient zum Anschluss an:
- CMC-TC Master
- 24 V Netzteil für Processing Unit II
- Lüftereinheit aktiv für TE
- Climate Unit (angeschlossener Lüfter)
- Spannungswächter
- Erweiterungseinheit Spannung
Länderausführung: Deutschland, Frankreich,
Belgien
Spannung: 230 V
Das Anschlusskabel 230 V mit Schukostecker
und Kaltgerätstecker dient zum Anschluss an:
- CMC-TC Master
- 24 V Netzteil für Processing Unit II
- Lüftereinheit aktiv für TE
- Climate Unit (angeschlossener Lüfter)
- Spannungswächter
- Erweiterungseinheit Spannung