Nivellierfüße, für Flatbox
- Artikel-Nr.:
- DK 7507740
- Produktbeschreibung
- Zum Einschrauben in den Gehäuseboden. Schlüsselweite 17, Befestigungsgewinde Innensechsrund 30.
- Einsatzgebiete
- Tischgehäuse
- Standgehäuse
- Funktionsweise
- Zum Einschrauben in den Gehäuseboden
- Material
- Fuß: Kunststoff
- Farbe
- Fuß: RAL 9005
- Innensechskant
- 30 mm
- Justierwerkzeug
- Sechskantschlüssel SW 17
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 5 500 N
- Abmessung
- Gewinde: M10
Gewindelänge: 20 mm - Nivellierbereich
- 10 ‐ 20 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,128 kg
- Bruttogewicht
- 0,131 kg
- Zolltarifnummer
- 39232100
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Nivellierfüße, Zum Einschrauben im Gehäuseboden, M10x20 mm, für FlatBox
- Dokumentationen
- Einlegezettel