- Artikel-Nr.:
- DK 7825900
- Lieferumfang
- 4 Rollen (2 lenkbar) inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Gehäusetyp: TX CableNet - Bodenfreiheit
- 40 mm
- Hinweis
- Nur für Schränke ohne Bodenbleche und Bodenwanne bzw. Bodenaufnahme.
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 250 kg
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 6,1 kg
- Bruttogewicht
- 6,42 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Transport-Kit, für TS IT, TX CableNet, ohne Bodenbleche/-wanne/-aufnahme, 4 Rollen, davon 2 lenkbar, max. 2.500 N pro Bauteil
- Dokumentationen
- Einlegezettel
DK Transport-Kit
Art.-Nr. 7825900
für TS IT, TX CableNet
ohne Bodenbleche/-wanne/-aufnahme,
4 Rollen, davon 2 lenkbar,
max. 250 kg pro Bauteil
für TS IT, TX CableNet
ohne Bodenbleche/-wanne/-aufnahme,
4 Rollen, davon 2 lenkbar,
max. 250 kg pro Bauteil