Maßklebestreifen 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: DK 7950100

Mit nummerischer Kennzeichnung im zölligen Maßraster zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Höheneinheiten, bis maximal 56 HE.

Artikel-Nr.:
DK 7950100
Ausführung
Kennzeichnungsbereich 1 – 56 HE
Produktbeschreibung
Mit nummerischer Kennzeichnung im zölligen Maßraster zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Höheneinheiten.
Nutzen
Freie Wahl der Zählrichtung dank doppelseitiger Beschriftung
Eindeutige Dokumentation der verschiedenen Einbauten
Einsatzgebiete
Zum Nachrüsten an bestehenden 482,6 mm (19")-Profilen
Zum Aufkleben seitlich neben der Systemlochung
Material
Stahlblech, lackiert
Abmessung
Breite: 6 mm
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,026 kg
Bruttogewicht
0,026 kg
Zolltarifnummer
49119900
EAN
4028177492042
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Produktbeschreibung
DK Maßklebestreifen, 482,6 mm (19"), Nummerische Kennzeichnung im zölligen Maßraster, zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen HE, Kennzeichnungsbereich 1-56 HE
Maßklebestreifen zöllig

Material: Aluminiumfolie
Kennzeichnungsbereich: 1 HE-56 HE