Das Produkt läuft aus zum: 31.12.2024
- Artikel-Nummer:
- DK 7979.616
- Ausführung
- Rot
- Nutzen
- Integrierte Messung von Strom (A); Wirkleistung (kW); Spannung (V); Frequenz (Hz); Energie (kWh), Phasenwinkel (°)
- Messgenauigkeit von ± 2 %
- Technische Daten
- Fehlertolerante PDU Stromversorgung redundant über alle Phasen
- Anschlusskabel, mit Stecker, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Spannung V, Strom A, Frequenz Hz
- LCD Display
- Funktionsweise
- Energiemessung je Phase bzw. Einspeisung
- Material
- Aluminium, lackiert, rot, ähnlich RAL 3020
Abdeckung: Kunststoff PA 6 GF30, schwarz, ähnlich RAL 9005 - Lieferumfang
- PDU mit lokaler Messung, 32 A, 1-phasig, rot
2 Haltewinkel - Beschreibung der Messfunktionen
- Messung je Phase bzw. Einspeisung
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 47 mm
Länge: 1.308 mm - Anzahl Steckdosen und Typ
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Steckdosen
- 24 x C 13
6 x C 19
2-polig mit Schutzkontakt, schwarz - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Nennstrom (max.)
- 32 A
- Nennleistung
- 7,4 kW
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 1~ - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Richtlinien
- EMV Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -5 °C...60 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT Schrankrahmen: ≥ 1.800 mm
Gehäusetyp: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,3 kg
- Bruttogewicht
- 3,5 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177976252
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Produktbeschreibung
- PDU mit lokaler Energiemessung, Ausführung rot, 24x C13, 6x C19, 2-polig mit Schutzkontakt, schwarz, BHT: 44x1308x47 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
Rittal PDU local metered Art.-Nr.: DK 7979.616
PDU local metered 32A/1P CEE 24xC13 / 6xC19
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und
Netzwerkschränken. Robustes Aluminium-
Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen
Typ IEC 60320/C13 und IEC 60320/C19.
Ein Anschlusskabel mit CEE-Stecker ist montiert,
somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die PDU local Metered verfügt über umfangreiche
Messfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung.
Über das integrierte TFT-Farbdisplay kann der schnelle
Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten
durchgeführt werden.
Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb
beträgt 24 Monate.
Technische Spezifikationen PDU local Metered
Eingangsspannungsbereich (L1/N/PE): 230 VAC, 50-60Hz
Eingangsstrom: 32A
Anzahl der Phasen: 1
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 24
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13
(je Phase/Sicherung): 12
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (gesamt): 6
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19
(je Phase/Sicherung): 3
Anzahl Schutzschalter: 2
Hydraulisch magnetischer Schutzschalter: 16 A
Anschlussstecker PDU Eingang:
EN 60309 / CEE (L+N+PE)
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05VV-F
Aderanzahl: 3
Kabelquerschnitt: 4 mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm
PDU Gehäusetiefe: 47mm
PDU Gehäusehöhe: 1.308mm
PDU Material: Aluminium, rot lackiert ähnlich RAL 3020
PDU Befestigungsadapter im Lieferumfang
Messfunktionen: Messung je Sicherung
Erfasste Werte (pro Sicherung):
Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Phasenwinkel
Spannung Messbereich: 90V - 255V
Spannung Auflösung 0,1V
Strom Messbereich 0 - 32A
Strom Auflösung 0,1A
Messgenauigkeit typ. ± 2%
Display / Anzeige: LCD, RGB 128x128Pixel
Konformität: CE
Schutzart: IP 20
Lagertemperatur -20°C bis +60°C
Umgebungstemperaturen +5°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte <80% rF, nicht kondensierend
Typ: Rittal PDU local metered, Artikel Nr.: DK 7979.616
PDU local metered 32A/1P CEE 24xC13 / 6xC19
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und
Netzwerkschränken. Robustes Aluminium-
Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen
Typ IEC 60320/C13 und IEC 60320/C19.
Ein Anschlusskabel mit CEE-Stecker ist montiert,
somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die PDU local Metered verfügt über umfangreiche
Messfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung.
Über das integrierte TFT-Farbdisplay kann der schnelle
Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten
durchgeführt werden.
Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb
beträgt 24 Monate.
Technische Spezifikationen PDU local Metered
Eingangsspannungsbereich (L1/N/PE): 230 VAC, 50-60Hz
Eingangsstrom: 32A
Anzahl der Phasen: 1
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 24
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13
(je Phase/Sicherung): 12
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (gesamt): 6
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19
(je Phase/Sicherung): 3
Anzahl Schutzschalter: 2
Hydraulisch magnetischer Schutzschalter: 16 A
Anschlussstecker PDU Eingang:
EN 60309 / CEE (L+N+PE)
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05VV-F
Aderanzahl: 3
Kabelquerschnitt: 4 mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm
PDU Gehäusetiefe: 47mm
PDU Gehäusehöhe: 1.308mm
PDU Material: Aluminium, rot lackiert ähnlich RAL 3020
PDU Befestigungsadapter im Lieferumfang
Messfunktionen: Messung je Sicherung
Erfasste Werte (pro Sicherung):
Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Phasenwinkel
Spannung Messbereich: 90V - 255V
Spannung Auflösung 0,1V
Strom Messbereich 0 - 32A
Strom Auflösung 0,1A
Messgenauigkeit typ. ± 2%
Display / Anzeige: LCD, RGB 128x128Pixel
Konformität: CE
Schutzart: IP 20
Lagertemperatur -20°C bis +60°C
Umgebungstemperaturen +5°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte <80% rF, nicht kondensierend
Typ: Rittal PDU local metered, Artikel Nr.: DK 7979.616