Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech C4-H

Artikel-Nr.: VX 8105.550

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech. Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944 Korrosionsschutzklasse C4-H.

Zubehörkit für Anreih-Schranksystem VX25 C4-H

Artikel-Nr.:
VX 8105.550
Ausführung
Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944
Korrosionsschutzklasse C4-H
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: VX C4-H
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 500 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
23 kg
Bruttogewicht
24,2 kg
EAN
4028177993723
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x500 mm, Stahlblech, C4-H