- Artikel-Nr.:
 - VX 8106550
 - Ausführung
 - Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944
Korrosionsschutzklasse C4-H - Material
 - Stahlblech, 1,5 mm
 - Oberfläche
 - Pulverbeschichtet
 - Farbe
 - RAL 7035
 - Lieferumfang
 - Inkl. Befestigungsmaterial
 - Passend für
 - Gehäusetyp: VX C4-H
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
 - IP 55
 - Type rating nach UL 50E
 - Type 1
 - Type 12
 - Grundmaterial
 - Stahlblech
 - Verpackungseinheit
 - 2 Stück
 - Nettogewicht
 - 26 kg
 - Bruttogewicht
 - 29 kg
 - EAN
 - 4028177993709
 - ETIM 9
 - EC002524
 - ETIM 8
 - EC002524
 - ECLASS 8.0
 - 27182101
 - Produktbeschreibung
 - VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x600 mm, Stahlblech, C4-H