- Artikel-Nr.:
 
- TS 8115235
 
- Nutzen
 
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement 
 
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe 
 
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche 
 
- Material
 
- Stahlblech, 1,5 mm 
 
- Oberfläche
 
- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet 
 
- Farbe
 
- RAL 7035 
 
- Lieferumfang
 
- Inkl. Befestigungsmaterial 
 
- Hinweis
 
- Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden 
 
- Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm 
 
- Passend für
 
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 500 mm  
- Schutzart IP nach IEC 60 529
 
- IP 55 
 
- Grundmaterial
 
- Stahlblech 
 
- Verpackungseinheit
 
- 2 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 13,2 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 14,4 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177522855 
 
- ETIM 9
 
- EC002524 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182101 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, TS IT, für HT: 1200x500 mm, Stahlblech