- Artikel-Nummer:
- VX 8400.180
- Material
- Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
Stangenverschluss
Schlossschild
Dachbefestigungsschrauben
Flachkopfschrauben
Verschlussstück für Tür
Scharnier
Senkkopfschrauben - Passend für Höhe
- = 1 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,68 kg
- Bruttogewicht
- 1,69 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- Zubehör-Kit für Seitenwände C4-H, passend für H: 1800 mm