- Artikel-Nummer:
- TS 8609.080
- Produktbeschreibung
- Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.
- Einsatzgebiete
- Ausklinkungen in den Ecken und seitlich auf halber Höhe ermöglichen den Einsatz von Anreihwinkeln und -laschen auch bei montierter Trennwand.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 800 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Die Montage erfolgt an der äußeren Befestigungsebene
- Die innere Ebene bleibt frei für den weiteren Ausbau
- Montagehinweis
- Die Trennwand kann auch hinten montiert werden. Somit können z. B. Frequenzumrichter zur Wärmeableitung mit den Kühlkörpern nach außen in eine Trennwand eingebaut und über eine Abdeckhaube geschützt/verblendet werden.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 17,683 kg
- Bruttogewicht
- 18,61 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208766
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeschreibung
-
TS Trennwand, für TS, für HT: 2000x800 mm