Trennwand für Modulplatten für TS

Artikel-Nummer: TS 8609.100

Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten.

Artikel-Nummer:
TS 8609.100
Produktbeschreibung
Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.
Nutzen
Mehr Möglichkeiten: Die Ausbrüche einer Trennwand werden ganz individuell mit Modulplatten für 16- bzw. 24-polige Steckverbinder, mit Modulplatten für Kabeldurchführungen und mit geschlossenen Modulplatten bestückt.
Schnellere Montage: In der Regel wird nur ein Teil der Gesamtzahl der möglichen Steckerausbrüche genutzt. Mit der neuen Trennwandtechnik müssen diese nicht einzeln abgedeckt werden. Es wird die geschlossene Modulplatte eingesetzt. Der Vorteil: weniger Platten, weniger Schrauben, weniger Montageaufwand.
Einsatzgebiete
Ausklinkungen in den Ecken und seitlich auf halber Höhe ermöglichen den Einsatz von Anreihwinkeln und -laschen auch bei montierter Trennwand.
Material
Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial und selbstformende Innensechsrund-Schrauben M5 x 12 mm zur Montage der Modulplatten.
Passend für
Gehäusetyp: TS
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 500 mm
Einbaumöglichkeiten
Die Montage erfolgt an der äußeren Befestigungsebene
Die innere Ebene bleibt frei für den weiteren Ausbau
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,477 kg
Bruttogewicht
6,818 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177211728
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeschreibung
TS Trennwand, für Modulplatten, für HT: 1800x500 mm, Anzahl Ausbrüche: 9