Trennwand für TS

Artikel-Nr.: TS 8609.860

Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar.

Artikel-Nr.:
TS 8609.860
Produktbeschreibung
Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.
Einsatzgebiete
Ausklinkungen in den Ecken und seitlich auf halber Höhe ermöglichen den Einsatz von Anreihwinkeln und -laschen auch bei montierter Trennwand.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 600 mm
Einbaumöglichkeiten
Die Montage erfolgt an der äußeren Befestigungsebene
Die innere Ebene bleibt frei für den weiteren Ausbau
Montagehinweis
Die Trennwand kann auch hinten montiert werden. Somit können z. B. Frequenzumrichter zur Wärmeableitung mit den Kühlkörpern nach außen in eine Trennwand eingebaut und über eine Abdeckhaube geschützt/verblendet werden.
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
11,39 kg
Bruttogewicht
12,43 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177208803
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeschreibung
TS Trennwand, für TS, für HT: 1800x600 mm
Dokumentationen
Anleitung