- Artikel-Nr.:
- TS 8610805
- Produktbeschreibung
- Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- Rahmen: RAL 7035
Eckstücke: RAL 7035
Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
- Lieferumfang
- Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas
Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
180°-Scharniere (4 Stück)
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 660 mm
Sichtfensterhöhe: 1.840 mm
- Sichtfensterhöhe
- 1 840 mm
- Montagehinweis
- Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile benötigt
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16 kg
- Bruttogewicht
- 17 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177693852
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 800x2000 mm.