Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Artikel-Nr.: TS 8610825

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Artikel-Nr.:
TS 8610825
Produktbeschreibung
Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material
Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Rahmen: RAL 7035
Eckstücke: RAL 7035
Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang
Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas
Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 660 mm
Sichtfensterhöhe: 2.040 mm
Sichtfensterhöhe
2 040 mm
Montagehinweis
Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
19 kg
Bruttogewicht
20 kg
Zolltarifnummer
76101000
EAN
4028177693876
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 800x2200 mm
Dokumentationen
Anleitung