- Artikel-Nr.:
- VX 8619730
- Produktbeschreibung
- Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand Befestigungspunkte
- 675 mm
- Passend für Türbreite
- 800 mm
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusehöhe 800 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusehöhe 800 mm
- Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten PC
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten CX
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel
- In Sockelbreite 850 mm bei Montage an den Sockel-Eckstücken
- Montagehinweis
- Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
- Hinweis
- Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
AX
AX Kunststoff
Standpult CX
Pultunterteil CX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 800 mm
- Passend für
- Sockel-System VX
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Bruttogewicht
- 1,588 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite: 800 mm