- Artikel-Nr.:
- VX 8619803
- Produktbeschreibung
- Für Kabeleinführungstülle und Steckerdurchführungstülle, anstelle von Segmenten der serienmäßig geteilten Bodenbleche.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Anzahl Ausbrüche
- 6
- Passend für
- Gehäusetyp: VX: = 1.200 mm
Gehäusetyp: VX SE
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 in Kombination mit Kabeleinführungstülle oder Steckerdurchführungstülle
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,176 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Kabeleinführungsblech, für B: 1200 mm