Die Filtermatte wird einfach von hinten in die Blende eingelegt. Auf gewünschte Länge kürzbar.
- Artikel-Nr.:
- VX 8620100
- Produktbeschreibung
- Die Filtermatte wird einfach von hinten in die Blende eingelegt. Auf gewünschte Länge kürzbar.
- Lieferumfang
- 2 Rollen à 2 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,34 kg
- Zolltarifnummer
- 39211310
- EAN
- 4028177929531
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- VX Filtermatte für Sockel-Blende, belüftet, 2 Rollen je Länge: 2000 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel