- Artikel-Nummer:
- VX 8660.061
- Material
- Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Abdeckkappen: ABS
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
4 Sockel-Eckstücke
4 Abdeckkappen
1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
- Hinweis
- Sockel-Blenden, seitlich sind zum Abschluss einer Sockel-Einheit notwendig und dienen zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Abdeckkappen können bei Bedarf gegen Abdeckkappen, Edelstahl für Sockel-System VX, Edelstahl ausgetauscht werden.
- Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
TS
PC
Breite: = 800 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 7,6 kg
- Bruttogewicht
- 8,074 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037939
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H 200 mm, für B: 800 mm, Edelstahl, 1.4301