Sockelblenden aus Edelstahl werden in der Tiefe zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit eingesetzt.
- Artikel-Nr.:
- VX 8660070
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
TS
PC
Tiefe: = 400 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,31 kg
- Bruttogewicht
- 1,651 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037793
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Edelstahl, 1.4301
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technik im Detail