- Artikel-Nummer:
- VX 8660.091
- Ausführung
- belüftet
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Passend für Breite/Tiefe: 800 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 1,93 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Bruttogewicht
- 1,928 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
VX Sockel-Blende, belüftet, für B/T: 800 mm, Stahlblech