- Artikel-Nr.:
- TS 8700840
- Nutzen
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 400 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 18 kg
- Bruttogewicht
- 18,4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300101
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, für HT: 1800x400 mm, Edelstahl, 1.4301