Sockel-Blende, seitlich, 200 mm Edelstahl für Sockel-Elemente vorne und hinten

Artikel-Nr.: TS 8702.040

Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.

Artikel-Nr.:
TS 8702.040
Produktbeschreibung
Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
2 Sockel-Blenden
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm um 90° gedreht montiert werden. Hier werden die Sockel-Anreihlaschen benötigt
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS: = 400 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,486 kg
Bruttogewicht
2,685 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177300019
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
TS Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für B: 400 mm, Edelstahl, 1.4301
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail