Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE

Artikel-Nr.: SZ 8800060

Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.

Artikel-Nr.:
SZ 8800060
Produktbeschreibung
Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.
Nutzen
Besonders gut für Kabel mit unterschiedlichen Querschnitten geeignet
Durch die Schranksymmetrie sind die Kabeleinführungsbleche analog der Bodenbleche bei entsprechenden Maßen auch in Schranktiefe, rechts und links, einsetzbar
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anzahl Ausbrüche
5
Passend für
Gehäusetyp: TS: = 600 mm
Gehäusetyp: SE
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,874 kg
Bruttogewicht
1,074 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177212466
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Kabeleinführungsblech, für TS und SE, für B: 600 mm