Im Design den Gehäusen angepasst, Höhe 100 mm, vorne überstehend.
- Artikel-Nr.:
- PC 8800920
- Produktbeschreibung
- Im Design den Gehäusen angepasst, vorne überstehend.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Farbe
- RAL 7035
Designelement, vorne: RAL 7015 - Lieferumfang
- 1 Designelement, vorne
1 Sockel-Element, hinten
2 Sockel-Blenden, seitlich - Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: PC
IW
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm - Passend für Tiefe
- = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11,92 kg
- Bruttogewicht
- 13,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- PC Sockel, stationär, für PC, IW, für T: 600 mm, H: 100 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Einlegezettel