Vorkonfigurierte Lösung für Energiespeichercontainer mit hoch effizienter Kühltechnologie zur Reduzierung Ihres CO2-Footprints. Dank des flexiblen Konzepts können Sie die Lösung einfach und modular an Ihre Anforderungen anpassen. Die Racks können mit unterschiedlichen Schienen und Einlegeböden individuell ausgebaut werden, so dass verschiedene Batterietypen einsetzbar sind.
Ihnen stehen verschiedene Containergrößen zur Auswahl
- 40 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 40 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 20 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 3 x 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 10 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
Alle Container sind mit der effizienten Blue e+ Kühltechnologie ausgestattet. Je nach Einsatzweck bestimmen Sie die Kälteleistung anhand mehrerer individueller Geräte. Durch die integrierte Heatpipe der Kühlgeräte benötigen Sie weniger Energie für die benötigte Kühlleistung.
Mit dem Industry Standard Project stehen Ihnen Rittal Zeichnungen und eine CFD-Analyse zur Verfügung.
Der Rittal Container als flexible Infrastruktur-Lösung
Wenn der Platz im Gebäude knapp wird oder die Anwendung ohnehin im Freien stattfindet, ist der Rittal Container die ideale Lösung. Die vollverschweißte, stabile Rahmenkonstruktion aus Stahl mit C4-Schutzanstrich trotzt Wind und Wetter. Wand- und Deckenisolierung aus nicht brennbarer Mineralwolle sorgen für Sicherheit. Ob anschlussfertige IT-Infrastruktur oder Energy Storage Systeme – der Container ist individuell konfigurierbar, branchenübergreifend einsetzbar und in sechs Standardgrößen sowie Sondermaßen erhältlich.
Sie sind interessiert? Dann wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner im Rittal Innen- oder Außendienst.
Hier geht es zum Kontakt.
Ihnen stehen verschiedene Containergrößen zur Auswahl
- 40 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 40 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 20 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 3 x 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 10 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
Alle Container sind mit der effizienten Blue e+ Kühltechnologie ausgestattet. Je nach Einsatzweck bestimmen Sie die Kälteleistung anhand mehrerer individueller Geräte. Durch die integrierte Heatpipe der Kühlgeräte benötigen Sie weniger Energie für die benötigte Kühlleistung.
Mit dem Industry Standard Project stehen Ihnen Rittal Zeichnungen und eine CFD-Analyse zur Verfügung.
Klimatisierung nicht vergessen!
Auch Energiespeicher müssen effizient gekühlt werden, egal ob sich diese im Innen- oder Außenbereich befinden. Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte der Serie Blue e+ Outdoor sind hier unsere Empfehlung sowohl beim Einsatz von Gehäusen als auch für Container-Anwendungen. In den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W erhältlich bieten sie durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und dem Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen. Weiters ist der Einsatz von LCP – Liquid Cooling Packages – in Verbindung mit einem Chiller möglich.
Hier erfahren Sie mehr zur Klimatisierung mittels Blue e+ Kühlgeräten.
Wollen Sie mehr zu LCP wissen, dann klicken Sie hier.
Name: Energiespeicher Container mit Blue e+
Ökosystem: Batterie-Energiespeicher
Anwendungsbereich: Kühltechnologie
Key facts: Vorkonfigurierte Lösung für Energiespeichercontainer mit hoch effizienter Kühltechnologie zur Reduzierung Ihres CO2-Footprints. Dank des flexiblen Konzepts können Sie die Lösung einfach und modular an Ihre Anforderungen anpassen. Die Racks können mit unterschiedlichen Schienen und Einlegeböden individuell ausgebaut werden, so dass verschiedene Batterietypen einsetzbar sind.
Ihnen stehen verschiedene Containergrößen zur Auswahl
- 40 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 40 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 20 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 3 x 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 10 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
Alle Container sind mit der effizienten Blue e+ Kühltechnologie ausgestattet. Je nach Einsatzweck bestimmen Sie die Kälteleistung anhand mehrerer individueller Geräte. Durch die integrierte Heatpipe der Kühlgeräte benötigen Sie weniger Energie für die benötigte Kühlleistung.
Mit dem Application Sample stehen Ihnen Rittal Zeichnungen und eine CFD-Analyse zur Verfügung.
Ihre Vorteile
- Modulare Lösung, die Sie einfach an Ihre Anforderungen anpassen
- Unabhängig vom Batterietyp
- Optimal aufeinander abgestimmte Bauteile
- Hoch effiziente Kühltechnologie
- Niedrige laufende Kosten erhöhen die Rentabilität Ihres Speichersystems
Hinweise
- Wir beraten Sie gerne bei einer individuellen Auslegung des Energiespeicher-Containers.
Zum Kontakt