Application Samples

Standardisierte Projekte für den schnellen Ausbau der Energiesysteme

Beschleunigen Sie das Engineering sowie den Aus- und Umbau Ihrer Energieapplikationen mit Hilfe unserer Application Samples. Bei diesen vorkonfigurierten Lösungen ist „efficient engineering“ inklusive, denn Ihnen steht ein Eplan Projekt inklusive Dokumentation und Stückliste zur Verfügung.

Nutzen Sie das sogenannte Application Sample von Eplan als Basislösung und passen Sie die Konfiguration an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen an. So erhalten Sie in Rekordzeit eine individuelle Lösung, ohne aufwändig etwas Neues zu entwickeln.

Die nahtlose Integration unserer Lösungen erleichtert Ihnen auch den Bestellprozess: Stückliste der Rittal Komponenten in den Warenkorb hochladen und schon erhält der Einkauf alle wichtigen und notwendigen Informationen. Unser Rittal Application Center in Wien bietet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, denn auf Wunsch übernehmen wir einen Teil Ihrer Fertigung und liefern Ihnen schnell und zuverlässig Ihre fertig vormontierten Systemkomponenten für Niederspannungsschaltanlagen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Vorkonfigurierte Lösungen, ein Eplan-Projekt inklusive Dokumentation zu Ihrer Verfügung.
  • Die nahtlose Integration unserer Lösungen vereinfacht den Bestellprozess für Sie.
  • Unser weltweites Rittal Application Center bietet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten der Vormontage.
  • Wir können einen Teil Ihrer Produktion übernehmen und liefern Ihnen schnell und zuverlässig Ihre einsatzfertig vormontierten Systemkomponenten für Niederspannungsschaltanlagen.
  • Mit Hilfe unserer Application Samples können Sie das Engineering sowie den Aus- und Umbau Ihrer Energieanwendungen beschleunigen.
Mit vorgedachten Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche können Sie globale Branchenstandards problemlos in Ihr eigenes Unternehmen übertragen. Laden Sie die relevanten Informationen einfach herunter und beginnen Sie gemeinsam mit Rittal und Eplan mit der Standardisierung Ihres Engineerings.
Christoph Unger, Leiter Business Unit Energy & Power Solutions, Rittal GmbH

Entdecken Sie unsere Application Samples

Application Sample

NSHV für Kompakttrafostation

Vorkonfigurierte Lösung für Niederspannungshauptverteiler von Kompakttrafostationen mit 1.250 A @ 400 V.

Application Sample

NSHV für Kompakttrafostation

Vorkonfigurierte Lösung für Niederspannungshauptverteiler von Kompakttrafostationen mit 1.250 A @ 400 V.

Application Sample

Niederspannungsverteilerboard

Niederspannungsverteilerboard, 400 V, 250 A with RiLineX Sammelschienensystem zur Einspeisung von 18 VX IT Racks und 6 Blue e+ Kühlgeräten, inkl. Low-Power CTs zur Energiemessung.

Application Sample

NSHV für Kompakttrafostation

Steuerschrank zum sicheren Betrieb von Ventilen in verschiedenen Anwendungen der Wasserstoffindustrie, wie zum Beispiel Elektrolyseure, Wasserstofftankstellen, Kompressorstationen, Purification Systems und allgemein in der Prozessautomation.

Application Sample

AC-Verteiler für Photovoltaikprojekte

Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss.

Application Sample

Elektrolyseur

Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines Electrolyseurs, mit VX IT 482,6 mm (19") Innenausbau, individuelle Konfiguration mit verschiedenen Größenoptionen, modular. Bei höherem Bedarf können mehrere Elektrolyseur-Module hinzugefügt werden.

Application Sample

DC-Verteiler für Photovoltaikprojekte

Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines DC-Verteilers, der für die Kombination mehrerer Solarmodulstränge konzipiert ist. Ausgestattet mit Sicherungshaltern für Photovoltaik, DC-Lasttrennschaltern, basierend auf dem AX Kunststoffgehäuse mit...

Application Sample

Energieverteiler für AC Ladepunkte

Vorkonfigurierte Lösung für die Planung größerer, kommerzieller Ladeparks, z. B. für Industrie- und Gewerbekunden, die individuell erweitert und ergänzt werden kann.

Application Sample

Energiespeicher Container mit Blue e+

Vorkonfigurierte Lösung für Energiespeichercontainer mit hoch effizienter Kühltechnologie zur Reduzierung Ihres CO₂-Footprints.

Application Sample

DC Microgrid für Beleuchtungssysteme

Vorkonfigurierte Lösung zur Realisierung eines DC-Microgrids zu Testzwecken, mit Anschluss an das Wechselstromnetz. Sie umfasst alle notwendigen Komponenten zum Aufbau und bietet damit die ideale, individuell anpassbare Ausgangsbasis für Ihre...

Application Sample

Schutz- und Steuerschrank

Vorkonfigurierte Lösung für Schutz- und Steuerschränke, speziell entwickelt für die Steuerung und Sicherung des Betriebs in Umspannwerken.