Herstellung

Besser durch Industrie 4.0 und Automatisierung

Damit Sie Gehäuse und Schaltschränke mit gleicher Präzision und Qualität im Anlagenbau individuell bearbeiten können, bietet Ihnen Rittal vollautomatisierte Maschinen für die mechanische Bearbeitung, Bestückung und Drahtkonfektionierung. EPLAN Smart Wiring ermöglicht Ihnen, die Verdrahtung einfach wie nie umzusetzen. So werden sämtliche Arbeitsstationen über Daten des virtuellen Prototyps zu einem effizienten, durchgängigen Prozess verknüpft.

Rittal Automation Systems liefert alles, was den Schaltschrankbau durch Automation leichter, schneller, präziser und reproduzierbarer macht – der ideale Workflow aus einer Hand.

Zuschnitt

Der digitale Zwilling liefert alle Bohr- und Zuschnittdaten, um längenvariable Komponenten wie DIN-Schienen, Abfangschienen, Kabelkanäle und Kabelkanalabdeckungen für die Montage vorzubereiten.

Unser Lösungsangebot

Bis zu 60 % Ersparnis mit Secarex 

  • Hochleistungswerkzeug für schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
  • Sie profitieren von einer deutlichen Zeitersparnis im Vergleich zum manuellen Zuschnitt
  • Für gängige Tragschienen müssen Sie keinen Kulissenwechsel vornehmen
  • Die Verschnittoptimierung senkt Ihre Materialkosten

Mehr über das Zuschnittcenter Secarex

Schrank-Modifikation

Basierend auf den Bohr- und Fräsdaten im digitalen Zwilling wird die Gehäuseanpassung und die mechanische Bearbeitung der Flachteile von einer CNC-Maschine automatisch durchgeführt.

Unser Lösungsangebot

Bis zu 74 % Ersparnis mit Perforex BC 

  • Sie arbeiten 8x schneller in Stahl und 20x schneller in Edelstahl (im Vergleich zur Bearbeitung von Hand)
  • Bei circa 150 Gehäusen/Jahr amortisiert sich die Investition in eine Perforex BC schon nach ungefähr 2,5 Jahren
  • Die programmierten Werkstattaufträge stehen sofort zur Verfügung, sind wiederverwendbar, einfach zu kopieren und zu modifizieren

Mehr über das Perforex Bearbeitungscenter BC

89 % Ersparnis mit Perforex LC

  • Sie steigern die Schnittgeschwindigkeit auf das 20-Fache (bei Edelstahl im Vergleich zur Perforex BC)
  • Berührungsfreie und vibrationsarme Bearbeitung ohne Werkzeugverschleiß – bei geringen Geräuschemissionen
  • Durch die 3D-Bearbeitung ist kein Umspannen des Werkstücks erforderlich
  • Sie steigern den Durchsatz in kürzerer Zeit und erzielen eine höhere Wettbewerbsfähigkeit

Mehr über das Perforex Lasercenter LC

Klemmleistenherstellung

Über standardisierte Schnittstellen werden alle erforderlichen Artikelinformationen zu DIN-Schienen, Klemmen und Klemmenzubehör für die automatisierte Bestückung von Klemmenleisten bereitgestellt, basierend auf Daten aus dem digitalen Zwilling.
Für die manuelle Bestückung der DIN-Schienen steht zudem der Klemmenplan zur Verfügung.

Unser Lösungsangebot

Bis zu 89 % Ersparnis mit Athex

  • Sie erzielen gleichbleibende Qualität durch den vollautomatischen Prozess und die Prozessoptimierung ab Stückzahl 1
  • Durch gesteuerte Achsen werden Messfehler vermieden
  • Einsatz optimal mit EPLAN Pro Panel

Mehr über das Klemmenbestückungscenter Athex

Mechanische Installation

Entsprechend der Platzierung der Geräte im digitalen Zwilling werden 2D-Layouts generiert, die alle für die Installation notwendigen Informationen enthalten.

Unser Lösungsangebot

  • Sie stellen Ihre Daten für alle Projektbeteiligten entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent zur Verfügung
  • Sichten und kommentieren Sie Änderungen standortunabhängig im Internet-Browser
  • Sie kommunizieren und kollaborieren einfach und papierlos – über verschiedene Projekte, Disziplinen und Unternehmen hinweg

Mehr zu EPLAN eView

  • Ergonomische Lösung für Bearbeitungsprozesse von Schaltschränken
  • Verfahrbare, in Neigung und typenabhängig auch höhenverstellbare Montagetische
  • Einfaches, variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner
  • Unabhängig vom Stromnetz, minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch
  • LT 1000 Lager- und Transportwagen für leichtes Handling von Flachteilen

Beschriftung

Die Daten der Gerätekennzeichnung aus dem digitalen Zwilling werden an Etikettendrucker weitergeleitet, so dass eine manuelle Eingabe, Sortierung oder Bearbeitung entfällt.

Unser Lösungsangebot

  • Übergabe der Daten via standardisierte Schnittstellen an Label-Druck-Systeme der Komponentenhersteller
  • Keine manuelle Eingabe, Sortierung oder Bearbeitung erforderlich

Mehr zu EPLAN Electric P8

Drahtkonfektionierung

Die Erstellung des digitalen Zwillings umfasst unter anderem die Definition von optimalen Verlegewege der elektrischen Verbindungen aus dem Schaltplan im Schrank und die Ermittlung der notwendigen Längen für jede der Verbindungen.
In Kombination mit den Vorgaben aus dem Schaltplan zu Farbe, Durchmesser, Materialtyp und Ader-Endbehandlung liefert der digitale Zwilling Daten, die zur manuellen wie vollautomatischen Konfektionierung eines Drahtes oder eines Kabels erforderlich sind. Standardisierte Schnittstellen ermöglichen es auch hier, diese Daten direkt für die vollautomatische Drahtkonfektionierung bereitzustellen.

Unser Lösungsangebot

Bis zu 80 % Ersparnis mit Wire Terminal 

  • Ab 300 Schränken/Jahr amortisiert sich die Investition in das Wire Terminal schon nach ungefähr 2,5 Jahren
  • Die vollautomatische Produktion garantiert kontinuierlich höchste Qualität
  • Magazin orientierte Drahtbereitstellung

Mehr zum Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT

Bis zu 40 % Ersparnis mit Halbautomaten

  • Sie steigern die Effizienz bei den Routinearbeiten Ablängen, Abisolieren und Crimpen
  • Sie profitieren von Prozessbeschleunigung, kombiniert mit exzellenter Wiederholgenauigkeit

Mehr zu Halbautomaten

Verdrahtung

Die Verdrahtungsinformationen im digitalen Zwilling werden verwendet, um Verlegewege und Anschlusssitutationen der Verbindungen zu visualisieren.
Die Vollständigkeit aller Informationen in Verbindung mit der Visualisierung der Einbau- und Anschlusssituation ermöglicht es, bei der Schaltschrankverdrahtung auf den Schaltplan zu verzichten.

Unser Lösungsangebot

Bis zu 20 % Ersparnis mit Smart Wiring 

  • Sie arbeiten 100%ig digital
  • Montageaufbau, Betriebsmittel, Verbindungen, Verbindungsausführungen und Verlegewege werden verständlich visualisiert
  • Bei Last-Minute-Änderungen können Sie einen automatischen Projektabgleich durchführen, um Fehler zu vermeiden
  • Statusinformationen erleichtern die Projektübergabe zwischen verschiedenen Mitarbeitern und ermöglichen Ihnen ein einfaches Projekt-Monitoring
  • Magazin orientierte Drahtbereitstellung

Mehr zu EPLAN Smart Wiring

Prüfen

Die Punkt-zu-Punkt-Verbindungslisten für Drähte, Kabel, Klemmen und Geräte helfen dabei, potenzielle Fehler vor der Inbetriebnahme des Schaltschrankes zu erkennen.

Unser Lösungsangebot

  • Sie stellen Ihre Daten für alle Projektbeteiligten entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent zur Verfügung
  • Sichten und kommentieren Sie Änderungen standortunabhängig im Internet-Browser
  • Sie kommunizieren und kollaborieren einfach und papierlos – über verschiedene Projekte, Disziplinen und Unternehmen hinweg

Mehr zu EPLAN eView

Bis zu 20 % Ersparnis mit Smart Wiring 

  • Sie arbeiten 100%ig digital
  • Montageaufbau, Betriebsmittel, Verbindungen, Verbindungsausführungen und Verlegewege werden verständlich visualisiert
  • Bei Last-Minute-Änderungen können Sie einen automatischen Projektabgleich durchführen, um Fehler zu vermeiden
  • Statusinformationen erleichtern die Projektübergabe zwischen verschiedenen Mitarbeitern und ermöglichen Ihnen ein einfaches Projekt-Monitoring
  • Magazin orientierte Drahtbereitstellung

Mehr zu EPLAN Smart Wiring

Zum nächsten Prozessschritt: Betrieb und Service

Stromschienenbearbeitung

Stromschienenbearbeitung

Schnelles, exaktes und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen aus Kupfer und Aluminium.

Verdrahtung

EPLAN Smart Wiring

Der virtuelle Assistent bei der manuellen Verdrahtung im Schaltschrankbau. Vom Anschlusspunkt bis zum exakten Verlegeweg stellt die Software Ihnen als Verdrahter alle notwendigen Informationen in digitaler Form bereit – bei Bedarf auch in 3D.