Holen Sie sich Ihr Edge Data Center zur Ansicht in Ihr Unternehmen: Unsere Edge-Roadshow ist das ganz Jahr über in ganz Österreich unterwegs und macht auch gerne bei Ihnen Halt. Natürlich können Sie das Edge Rechenzentrum auch ganz unverbindlich in einem unserer Schauräume in Wien oder Linz anschauen.
Unsere Edge-Lösungen eignen sich perfekt zur Erfassung von Produktions- und IoT-Sensordaten sowie zum Datenmanagement aller anfallenden Informationen. Maßgeschneiderte Rechenzentren übernehmen die Analyse der anfallenden Daten direkt am Rand (engl.: edge) des Netzwerks – also dort, wo die Daten entstehen. Mit diesem wichtigen Grundstein rüsten sich Unternehmen für die digitale Transformation ihres Geschäfts.
UNSERE ROADSHOW:
DIe Show kommt zu Ihnen: Ebenso einfach wie die Bestellung der fertig vordefinierten Bundles mit nur einer Bestellnummer ist eine Terminanfrage für unsere Edge-Roadshow. Wir schicken unser Data Center zu Ihnen auf die Reise – ganz einfach und ganz schnell.
Oder Sie besuchen uns: In unseren Schauräumen in Wien und Linz ist unsere Edge Lösung jederzeit zu sehen.
Schreiben Sie uns – wir melden uns bei Ihnen mit einem Terminvorschlag: events@rittal.at
DAS MICRO DATA CENTER DER ROADSHOW
Für unsere Roadshow haben wir ein Micro Data Center für Sie zusammengestellt, das alle benötigten Komponenten für ein komplettes Edge-Rechenzentrum in einem einzigen Rack enthält:
Basispaket
VX IT Netzwerk- und Serverschrank mit 19“-Schienen, Seitenwänden und Sockel
PDU Stromschienen
Monitoring für Temperatur- und Feuchtemessung
Blue e+ Kühlgerät bis 3 kW (3187.930) in der Rücktür
Eingebaute Optionen
Innenausbau mit Rangierpanel, Kleingerätebox, Schublade, Blindplatten, Schraubenset und Käfigmuttern
Luftkanal
SMS-Alarmierung mit CMC III
3 kVA USV mit SNMP-Anbindung
Alternative Kühlungsvariante Liquid Cooling Package
Edge Vorteile im Überblick:
- Schnittstelle zu allen Sensoren, Maschinen und Geräten
- Niedrige Latenzzeiten in kritischen Anwendungen
- Erfassung und Analyse von unstrukturierten Daten, um eine unnötige Übertragung in die Cloud zu vermeiden
- Schnittstelle zu anderen Edge Data Centern und zu übergelagerten Diensten in der Cloud
NEU: Edge Bundles – ein fertiges Rechenzentrum, bestehend aus 1 bis 4 Racks inklusive Zubehör und passender Klimalösung, kann ausgewählt und anschließend mit nur einer einzigen Bestellnummer bestellt werden.
RiMatrix Micro Data Center
Die kompakten Rittal Edge-Lösungen nun auch als Bundle
In Industriebetrieben oder im Gebäudemanagement, in der Logistikkette, bei automatisierten Bezahlvorgängen oder mobilem Streaming – Edge Data Center erschließen ein wachsendes Einsatzfeld. Dabei werden vor allem Effizienz und Zuverlässigkeit großgeschrieben.
Bundles erleichtern die Auswahl
In Kombination mit den innovativen Kühlgeräten der Serie Blue e+ läutet Rittal nun eine neue Dimension der Effizienz ein – und das jetzt auch bei kleinen Edge Data Centern mit geringer Wärmeentwicklung. Mit den neuen fertig vordefinierten Bundles für Edge-Lösungen inklusive umfangreichen Komponenten für Innenausbau, Stromversorgung und Monitoring unterstützt Rittal seine Kunden bei der effizienten Planung und Errichtung kompletter Micro Data Center – in Größe XS, S, M, L oder XL.
- AX IT mit 15 HE zum Produkt
- geschlossene Tür
- nur passive Kühlung
- VX IT mit 24 HE zum Produkt
- geschlossene Sichttür
- Blue e+ Dachkühlgerät zum Produkt
- Kühlleistung 1,6 kW
- VX IT mit 42 HE zum Produkt
- geschlossene Sichttür
- Blue e+ Kühlgerät in der Rücktür zum Produkt
- Kühlleistung 3 kW
- VX IT mit 42 HE zum Produkt
- geschlossene Sichttür
- Blue e+ Kühlgerät in der Seitenwand zum Produkt
- Kühlleistung 5,8 kW
- VX IT mit 42 HE zum Produkt
- geschlossene Sichttür
- Liquid Cooling Unit LCU DX im Innern des Gehäuses
- Kühlleistung 3 kW und 6,5 kW
- VX IT mit 42 HE zum Produkt
- geschlossene Sichttür
- Liquid Cooling Package LCP DX zum Produkt
- Kühlleistung 12 kW
- VX IT mit 42 HE zum Produkt
- geschlossene Sichttür
- Liquid Cooling Package LCP DX zum Produkt
- Kühlleistung 20 kW
- VX IT mit 42 HE zum Produkt
- geschlossene Sichttür
- Liquid Cooling Package Cool Water LCP CW Rack, bündige Aufstellung zum Produkt
- Kühlleistung 30 kW und 53 kW