Edge Computing

Mit Edge Computing gerüstet für die digitale Transformation

Daten sind ein wichtiger Rohstoff der Gegenwart und Zukunft, dessen Wert sich durch Analysen und Weiterverarbeitung steigern lässt. Um die anfallenden Daten wertschöpfend zu nutzen, müssen diese schnell und kontinuierlich verarbeitet werden. Dabei gilt es, zeitraubende Übertragungen in weit entfernte Rechenzentren zu vermeiden. Besonders bei zeitkritischen Anwendungen kann die Latenzzeit für Datentransfers über größere Entfernungen zu einem Problem werden.

An dieser Stelle setzt Edge Computing an: Maßgeschneiderte Rechenzentren übernehmen die Analyse der anfallenden Daten direkt am Rand (engl.: edge) des Netzwerks – also dort, wo die Daten entstehen. Mit diesem wichtigen Grundstein rüsten sich Unternehmen für die digitale Transformation ihres Geschäfts.

Unser Leistungsversprechen:

  • Mit dem Edge Data Center Konfigurator lassen sich komplette und schlüsselfertige Lösungen konfigurieren
  • Mirco Data Center (Sicherheitssafes) bieten einen hohen Schutz für Ihre Edge Anwendung
  • Maximale Sicherheit und Skalierbarkeit werden durch Sicherheitsräume oder Container-Lösungen gewährleistet

 

Mit Edge-Rechenzentren individuelle Herausforderungen meisten:

McDonald´s

IT zum Anbeißen

Bestellen, zahlen, Punkte sammeln – IT ist in den McDonald’s Restaurants nicht wegzudenken. Um Hochverfügbarkeit und einfache Handhabung sicherzustellen, setzt McDonald’s Österreich gemeinsam mit Rittal auf Edge Data Center. Das Ergebnis:...

BMW Group

Rittal IT-Infrastruktur für automatisiertes Fahren

Abstandsmessung und Spurhaltung – diese Funktionen entstanden vor 20 Jahren in den Köpfen der Automobilentwickler. Heute sind solche Features längst Standard in jedem Neuwagen. Bevor jedoch automatisiertes Fahren Realität...

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel baut IT-Infrastruktur mit Rittal Edge-Rechenzentren aus

Mithilfe der Edge-Rechenzentren von Rittal baut thyssenkrupp Steel direkt an den Produktionsstandorten schnell und flexibel die benötigten IT-Kapazitäten auf, um die Digitalisierung von vielfältigen Abläufen rund um die Stahlproduktion voranzutreiben....

Alken-Maes

Hopfen und Malz – Die IT erhalt’s

Die belgische Brauerei Alken-Maes, bekannt für die Marke Affligem, hat am Standort Opwijk in ein neues Rechenzentrum investiert und sich für eine IT-Lösung von Rittal mit integrierter Klimatisierungslösung...

LCP DX sorgt für gutes Klima in Backup-Rechenzentrum

PÖTTINGER vertraut Rittal zwei Rechenzentren an

Schon 2015 hat die PÖTTINGER Landtechnik GmbH erfolgreich mit Rittal ihr neues Rechenzentrum inkl. einer Freecooling-Lösung umgesetzt. Jetzt wurde das lang geplante Backup-Rechenzentrum wieder mit Rittal umgesetzt. Neben den Racks, der Stromverteilung...

Songdo

Smart City in Korea

So genannte Smart Cities, also vernetzte und hochtechnologisierte Lebensräume sollen das Leben und Arbeiten verbessern und gleichzeitig nachhaltiger machen. Eine solche findet sich beispielsweise in einem neuen Stadtteil der südkoreanischen...