Rechenzentren richtig planen

Best-Practice Event: Inside the Datacenter

AI-Workloads, höhere Leistungsdichten, steigende Energiepreise und strenge Nachhaltigkeitsziele verändern gerade, wie Datacenter geplant werden – vom Serverraum bis zur Colocation-Fläche. „Inside the Datacenter“ bringt führende Hersteller und Experten an einen Tisch und zeigt Ihnen aktuelle Lösungen, die sofort retrofit-tauglich sind und gleichzeitig neue Datacenter-Projekte optimal unterstützen.

Erleben Sie anhand konkreter Use Cases und Best Practices, wie Sie Verfügbarkeit, Effizienz und Skalierbarkeit in Einklang bringen und welche Standards und Technologien gerade den Takt vorgeben: OCP-Schrankstandard und Direct Liquid Cooling (DLC), besonders relevant für Colocation und AI-Anwendungen.

INSIDE THE DATACENTER

 

Für wen?

Planer, Consultants, Generalunternehmer, Betreiber – alle, die Datacenter- und Serverraumprojekte heute schon auf morgen ausrichten wollen.

 

Wann?

16. April 2026, 9:00 bis 13:00 Uhr

 

Wo?

Rittal GmbH
Laxenburger Straße 246A | 1239 Wien

Agenda & Themen

Peter Hoffmann, Head of Business Unit Sales IT
Rittal GmbH

Von Daten zu Wärme: Wie Rechenzentren die Fernwärme und Industrieprozesse in Zukunft mit Energie versorgen können

Abwärmenutzung von Rechenzentren ist ein zentrales Thema für nachhaltige Energiekonzepte. Rechenzentren erzeugen große Mengen an Abwärme, die oft ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Durch gezielte Nutzung dieser Wärme können Energieeffizienz und Klimaschutz deutlich verbessert werden. Die Abwärme von Rechenzentren liegt oft im Bereich von 30°C bis 40°C mit sinnvoller Integration und Wärmepumpen kann dieses ungenutzte Potential in Nah- und Fernwärme oder Industrieprozessen genutzt werden.

Christian Köfinger, Business Manager Heat Pump Technologies Center for Energy
AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Von der Basis bis zur High-Density-Zone

Planer und Betreiber von Rechenzentren stehen täglich vor denselben Herausforderungen: Sicherheit gewährleisten, Kühlung stabil halten, Raum effizient nutzen und Kosten im Griff behalten.

Rittal Lösungen kombinieren IT-Schränke, Kühlung, Brandschutz und Monitoring zu einer skalierbaren Infrastruktur – egal ob retrofit oder Neubau. Unser IT-Infrastructure Team unterstützt Sie mit der CFD-Analyse beim Aufbau Ihres standardisierten, skalierbaren Serverraums.

Jakob Leischner, Leiter Solution Sales IT Projects
Rittal GmbH & Co. KG

Effiziente Kühlung, intelligente Regelung und nachhaltige Wärmenutzung

Moderne Kälteerzeuger und innovative Abgabesysteme bilden die Grundlage für einen energieeffizienten und ressourcenschonenden Betrieb von Rechenzentren. Im Fokus stehen ganzheitliche Systemkonzepte, die durch intelligente Regelungsstrategien, hohe Betriebssicherheit und maximale Systemstabilität einen nachhaltigen und zukunftssicheren Rechenzentrumsbetrieb ermöglichen. Ergänzend werden Lösungen vorgestellt, mit denen Abwärme gezielt nutzbar gemacht wird – ein wesentlicher Hebel zur Reduktion von CO₂‑Emissionen und zur Steigerung der Gesamteffizienz von Rechenzentren.

Mladen Rajic, Product Management
Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH

Zeit für Networking & Get Together

Peakshaving – Umgang mit Leistungsspitzen

Wie wichtig ist die richtige Auslegung einer USV-Anlage? Wer hier Fehler macht, riskiert nicht nur unnötige Kosten, sondern auch gefährliche Ausfälle. Wir zeigen, worauf Sie bei der Planung achten müssen und welche Vorteile unterschiedliche USV-Ausführungen bieten. Außerdem erfahren Sie, wie Peakshaving funktioniert und wie Sie mit einer USV- Lastspitzen intelligent abdecken können. So optimieren Sie Ihre Energieversorgung und steigern die Effizienz Ihres Betriebs nachhaltig.

Marco Graf, Leiter Engineering USV | ABB Schweiz AG, Schweiz
Christian Schindl, Sales Engineer | ABB AG, Österreich
ABB AG

Warum standardisierte Rack-Infrastruktur den Unterschied macht!

PATCHBOX ermöglicht eine standardisierte und planbare Rack-Infrastruktur, die die Abhängigkeit vom Installateur deutlich reduziert und reproduzierbare Ergebnisse sicherstellt. NIS2-Anforderungen sowie Normkonformität lassen sich dadurch frühzeitig, konsistent und nachvollziehbar bereits in der Planungsphase integrieren. Gleichzeitig werden Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit von Beginn an als feste Bestandteile der Infrastruktur mitgedacht. Klare Strukturen und definierte Standards steigern die Effizienz über den gesamten Projektverlauf hinweg – von der Planung bis zum Betrieb. Erfahren Sie konkret, wie PATCHBOX Ihnen als Planer zu mehr Kontrolle, verlässlicher Planungssicherheit und zusätzlichen Zeitreserven verhilft.

Alexander Geng, Gründer & Product Designer
Dieter Poller, CEO
PATCHBOX GmbH

Wie gelingt moderne Stromverteilung im Datacenter schneller, smarter und skalierbarer? 

Rittal zeigt, wie durchgängige Eplan-Daten, standardisierte Engineering‑Workflows und modulare Systemtechnik Ri4Power VX25 die Planung und Umsetzung elektrischer Infrastrukturen massiv beschleunigen. Von der frühen Auslegung bis zum digitalen Zwilling entstehen Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit aus einem Guss. So wird die Energieverteilung zum präzise arbeitenden Herz moderner Rechenzentren – bereit für die All Electric Society!

Christoph Unger, Head of BU Energy & Power Solutions
Rittal GmbH

Voraussichtliches Ende gegen 13:30 Uhr

Anmeldung

Inside the Datacenter ist ein Kooperations-Event von ABB AG, Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH, PATCHBOX GmbH und Rittal GmbH