Kompakt-Schaltschrank AX BMW AG Konzernstandard

Artikel-Nummer: AX 7993.175

Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. Unterschrank als 24 V- bzw. 400 V-Verteiler, Abmessungen 800 x 900 x 400 mm, zzgl. 200 mm Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB.

Artikel-Nummer:
AX 7993.175
Produktbeschreibung
Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. Unterschrank als 24 V- bzw. 400 V-Verteiler, Abmessungen 800 x 900 x 400 mm, zzgl. 200 mm Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB.
Material
Stahlblech
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Sockel: RAL 9005
Lieferumfang
Dach hinten mit vier Befestigungsbohrungen für Tragarmsystem, mit Dichtstopfen abgedeckt, innen mit Verstärkungsplatte und vier Nietmuttern M6 unter dem Lochbild des Dachbleches
Tür mit montiertem Komfortgriff 2435.100 inkl. Doppelbart-Einsatz 2466.000
Boden mit Ausschnitt für Kabeleinführung, abgedeckt mit einem geteilten Bodenblech mit Bürstenleisten
200 mm hoher Sockel 2820.082, bestehend aus vier Eckstücken, zwei übereinander montierten 100 mm hohen Blenden vorne und einer 200 mm hohen Blende hinten
rechts und links ist jeweils eine 200 mm hohe Sockel-Blende 2820.420 montiert
Die Tür ist mit dem unteren Erdungspunkt vom Gehäuse durch einen Flachbanderder 2412.316 verbunden
Die Dachverstärkung ist am oberen Erdungspunkt vom Gehäuse mit einem Flachbanderder 2412.316 verbunden
ein Flachbanderder 2412.316 am Erdungspunkt montiert, der kundenseitig mit dem noch zu montierenden Lütze-Montagerahmen verbunden werden muss
ohne Montageplatte
Systemleuchte LED 2500.220 (lose beigelegt)
Anschlussleitung zur Einspeisung für Systemleuchte LED 2500.410 (lose beigelegt)
Türpositionsschalter 2500.460 (lose beigelegt)
Montagewinkel 4597.000 zur Montage des Türpositionsschalters (lose beigelegt)
Einsatzgebiete
24 V-Verteiler
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 900 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe inkl. Sockel
1 100 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
50 kg
Bruttogewicht
52,8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177960114
Dokumentationen
Schutzleiterbroschüre
White Paper
Datenblätter
Produktdatenblatt