- Artikel-Nummer:
- KX 7993.188
- Produktbeschreibung
- Busgehäuse auf Basis KX. Stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter, Deckel unten scharniert, mit Sichtscheibe, mit umlaufend eingeschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluss im Gehäuse und über U-Winkel im Deckel.
- Technische Daten
- Öffnungswinkel des Deckels wird durch ein schwarzes Halteseil, Länge 425 mm, auf ca. 90° begrenzt
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
- Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Deckel mit Ausschnitt und hinterklebter Sichtscheibe, oben mit zwei montierten Vorreiberverschlüssen mit 3 mm Doppelbarteinsatz, unten scharniert
Gehäuseboden ohne Flansch, mit drei nebeneinanderliegenden Ausbrüchen (BxT) 112,0 x 36,0 mm, jeweils mit je 4 umseitigen Befestigungsbohrungen Ø 5,5 mm, rückseitige Gehäusekante bis hintere Kante der Ausschnitte 35,0 mm, linke Gehäusekante bis linke Kante des linken Ausbruchs 80,0 mm, rechte Gehäusekante bis rechte Kante des rechten Ausbruchs 108,0 mm, der mittlere Ausbruch mittig zwischen den beiden anderen Ø mit zwei Bohrungen Ø 20,5 mm, Mitte der Bohrungen bis zur rechten Gehäusekante 30,0 mm, Mitte der Bohrungen bis zur hinteren Gehäusekante 50,0 und 80,0 mm
Montageplatte
Tragschienen TH 35 x 7,5 mm, auf Montageplatte montiert, sowie Kabelkanälen
Halteseil, schwarz, Länge 549 mm (lose beigelegt)
Glassichtfolie, adhäsiv, DIN A4 (lose beigelegt)
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
- Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 687,5 mm
Sichtfensterhöhe: 190,5 mm
- Anzahl Scharniere
- 3
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 12,82 kg
- Bruttogewicht
- 12,82 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177972469