- Artikel-Nummer:
- SK 3210.910
- Ausführung
- Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
- Produktbeschreibung
- Luft-/Wasser-Wärmetauscher für Wandanbau und Dachaufbau in stabilem Stahlblechgehäuse. Alle wasserführenden Teile aus Edelstahl 1.4571. Temperaturregelung und Überwachung über Comfortcontroller mit zwei potenzialfreien Störmeldeausgängen und Türendschalteranschluss, werkseitige Einstellung 35 °C. Anschlussfertig verdrahtet mit steckbarer Anschluss-Klemmleiste.
- Technische Daten
- Wasseranschlüsse über 1/2" Schlauchtülle oder alternativ G 3/8" Außengewinde
- Kontakte für Schnittstellen X2 und X3 werden wie in der Serie auf der Geräterückseite montiert und sind über den Montageausschnitt vom Schaltschrankinneren zugänglich
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Wärmetauscher
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial
Ohne Magnetventil, stattdessen Einsatz eines Koppelrelais, das bei Erreichen des Sollwerts einen potenzialfreien Kontakt schaltet
Ohne Rückschlagventil
Inkl. einem 2. Typenschild, gut sichtbar im Inneren des Gerätes angebracht
- Gesamtkühlleistung
- L 40 W 10 bei 400 l/h: 3.600 W
L 40 W 20 bei 400 l/h: 2.400 W
L 40 W 30 bei 400 l/h: 1.200 W
L 40 W 35 bei 400 l/h: 660 W
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Temperaturregelung
- Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 37 kg
- Bruttogewicht
- 39 kg
- Zolltarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177612020