- Artikel-Nummer:
- SK 3374.910
- Ausführung
- Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
- Produktbeschreibung
- Luft-/Wasser-Wärmetauscher für Wandanbau und Dachaufbau in stabilem Stahlblechgehäuse. Alle wasserführenden Teile aus Edelstahl 1.4571. Temperaturregelung und Überwachung über Comfortcontroller mit zwei potenzialfreien Störmeldeausgängen und Türendschalteranschluss, werkseitige Einstellung 35 °C. Anschlussfertig verdrahtet mit steckbarer Anschluss-Klemmleiste.
- Technische Daten
- Wasseranschlüsse über 1/2" Schlauchtülle oder alternativ G 3/8" Außengewinde
- Kontakte für Schnittstellen X2 und X3 werden wie in der Serie auf der Geräterückseite montiert und sind über den Montageausschnitt vom Schaltschrankinneren zugänglich
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Wärmetauscher
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial
Ohne Magnetventil, stattdessen Einsatz eines Koppelrelais, das bei Erreichen des Sollwerts einen potenzialfreien Kontakt schaltet
Ohne Rückschlagventil
Inkl. einem 2. Typenschild, gut sichtbar im Inneren des Gerätes angebracht
Spannungsversorgung und Steuerleitungen (Störmeldekontakt/ Türendschalter) werden getrennt über zwei metrische Verschraubungen aus dem Gehäuseboden (nähe Wasseranschlüsse) nach unten herausgeführt (Kabellänge 3 m). - Gesamtkühlleistung
- L 40 W 10 bei 400 l/h: 3.360 W
L 40 W 20 bei 400 l/h: 2.240 W
L 40 W 30 bei 400 l/h: 1.120 W
L 40 W 35 bei 400 l/h: 450 W - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Temperaturregelung
- Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 145 mm - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 22,42 kg
- Bruttogewicht
- 24,2 kg
- Zolltarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177612051
Luft-Wasser-Wärmetauscher Daimler-Powertrain Standard
Artikel-Nummer: SK 3374.910
Alle wasserführenden Teile aus Edelstahl 1.4571. Gemäß den Vorgaben der Daimler AG ohne Magnetventil und ohne Rückschlagventil. Temperaturregelung und Überwachung durch Comfortcontroller.