- Artikel-Nummer:
- SZ 2576.032
- Ausführung
- B
- Produktbeschreibung
- Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.
- Material
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Schließnase: Kunststoff
Dichtung: PU
Klemmstück: Stahlblech, verzinkt - Farbe
- RAL 9011
- Lieferumfang
- Lieferung erfolgt ohne Schlüssel
- Hinweis
- Andere Schließungen auf Anfrage.
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Bei einer E1-Schließung lässt sich der Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehen. Das bedeutet, dass pro Gehäuse nur ein Kunststoff-Handgriff 2576.032 eingesetzt werden kann. Für einen eventuellen zweiten Vorreiber kann dann der Kunststoff-Handgriff 2533.000 ohne Schließung verwendet werden.
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: Schließung E1
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,076 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177662421
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217