- Artikel-Nr.:
- HD 4000309
- Produktbeschreibung
- Untergestelle haben geschlossene Querschnitte und kontinuierlich geschweißte Nähte die absolute Dichtheit garantieren. Das runde Profil vermeidet, besonders bei den waagerechten Oberflächen, die sonst üblichen Schmutzansammlungen.
- Nutzen
- Die garantierte Bodenfreiheit der Schränke ermöglicht eine leichte Nass- und Trockenreinigung
- Die Breite ermöglicht eine Montage einzelner Untergestelle unter angereihten Schranksystemen VX25 und HD Systemschränken sowie Kompakt-Schaltschränken HD
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Mit waagerechtem Gitter zur Kabeleinführung zwischen den Tiefenstreben, hinten
Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen - Abmessung
- Höhe: 300 mm
- Grundmaterial
- Edelstahl
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Bei Anfrage oder Bestellung bitte vollständigen Ausführungscode angeben.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Ausführungskennziffer
- Gehäuse: 1 = Kompakt-Schaltschrank HD oder Gehäuse: 2 = VX25/HD Systemschrank
Gehäusebreite: ... mm
Gehäusetiefe: ... mm
Nivellierung: 1 = mit (für 4 Füße, 0-55 mm)
Bodenbefestigung: 1 = mit oder 2 = ohne
Lieferzeit auf Anfrage
Beispiel: 2 - 1000 - 800 - 1 - 1 (Untergestell für VX - Breite 1000 mm - Tiefe 800 mm - mit Nivellierung - mit Bodenbefestigung) - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177566132
Untergestell HD mit Nivellierung
Artikel-Nr.: HD 4000309
Untergestelle haben geschlossene Querschnitte und kontinuierlich geschweißte Nähte, die absolute Dichtheit garantieren. Das runde Profil vermeidet, besonders bei den waagerechten Oberflächen, die sonst üblichen Schmutzansammlungen.