Maritime Outdoor-Lösungen

Perfekter Schutz an Land und auf dem Wasser

Efficient solutions for sustainable building management

Outdoor enclosure solution for building services

Smart, sustainable buildings need more and more technology and consequently more space. But every square metre of interior space in a building is precious, especially in urban areas. So where should we put the equipment for heating, ventilation and climate control? The answer’s simple: on the roof or outside next to the building.

With Rittal’s outdoor enclosures, space-saving solutions are standard features. These enclosures can safely house all necessary electrical engineering parts and provide ideal protection for such applications as:

  • Heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
  • control equipment Controls for heat pumps
  • Distribution enclosures for camera equipment.

Configure your ideal solution and your application will be securely supplied within just 24/48 hours – in any location.

Protection against exposure to sustained sunlight and rain is crucial. Thanks to the double-walled design of Rittal’s outdoor enclosures and the resulting climate protection, it is not even necessary to install an elaborate roof structure over the enclosure. A high anti-corrosion rating prevents damage from aggressive and corrosive substances in the air and surroundings.

Environment 3

Aufstellumgebung 3

Outdoor Advanced

In der Prozessindustrie stehen viele Anlagen und Einrichtungen außerhalb der Ex-Zone. Das bedeutet, dass die Gehäuse der Witterung und korrosiven Stoffen aus der Umgebungsluft ausgesetzt sind. Die Antwort hierauf sind beispielsweise Wetterschutzdächer und ein höherer Korrosionsschutz in der Aufstellumgebung 3.

Typische Lösungen für die maritime Industrie

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Schaltschränke

Outdoor

Oftmals müssen Schaltschränke draußen aufgestellt werden, um sie mit ebenfalls im Außenbereich befindlichen Maschinen und Anlagen zu koppeln. Damit gehen besondere Anforderungen einher, denn die Umgebung, das Wetter und...