Kleingehäuse KX Klemmenkasten KX, Stahlblech, ohne Flansch

Artikel-Nummer: KX 1504.000

Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, ohne Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau bei hoher Schutzart.

Artikel-Nummer:
KX 1504.000
Produktbeschreibung
Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, ohne Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau bei hoher Schutzart.
Material
Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Mini-Vorreiberverschluss
Schutzart NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Type rating nach UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,46 kg
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177816183
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KX Klemmenkasten, BHT: 400x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Zertifikate
Schutzart
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Klemmenkasten ohne Flansch)

Gehäuse mit Deckel:
Stabile Stahlblechkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,
Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter,
Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse
und über U-Winkel im Deckel,
für schnelle und einfache Erdung,
mit Mini-Vorreiber-Verschlüssen.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Deckelscharnier, Deckelhalterung, Montageplatte,
Hutschiene, Wandbefestigungslasche,
Befestigungskralle für zweite Montageebene.
Material:
Gehäuse, Deckel: Stahlblech
Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4
Abmessungen (B x H x T): 400x200x120 mm

AX. Perfektion mit System.

Brauchen Sie mehr Platz? Setzen Sie den Kompakt-Schaltschrank AX ein und verwirklichen Sie den digitalen Workflow in der Fertigung!