Klemmenkasten KX, Stahlblech, mit Flansch

Artikel-Nummer: KX 1541.000

Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, mit Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau sowie eine einfache Kabeldurchführung bei optimaler Raumnutzung.

Artikel-Nummer:
KX 1541.000
Material
Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Mini-Vorreiberverschlüsse
Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Flanschplatten
Flanschplatte (links + rechts) Anzahl: 1 + 1
Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 3 + 3
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,541 kg
Bruttogewicht
11,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177816466
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KX Klemmenkasten, BHT: 800x400x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Schutzart
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail

AX. Perfektion mit System.

Brauchen Sie mehr Platz? Setzen Sie den Kompakt-Schaltschrank AX ein und verwirklichen Sie den digitalen Workflow in der Fertigung!