Zubehör für AX

Schienensysteme

Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!

Schienensysteme

Schiene für Innenausbau AX

Schiene für flexiblen Innenausbau im 25 mm-Raster im Kompakt-Schaltschrank AX. Jetzt mit erhöhter Tragkraft von 100 N bei Montage in den Gehäusenocken.

Schienensysteme

System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Schienensysteme

Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Schienensysteme

Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Schienensysteme

Montage-Clip für Tragschienen

Zur schnellen und sicheren Befestigung von Kabelkanälen, Montageplatten, Profilschienen auf Tragschiene 35/7,5 und 35/15 nach EN 60 715.

Schienensysteme

Montagewinkel

Verschraubbar an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Lochraster.

Schienensysteme

Bodenausbauschiene für AX

Schiene zum flexiblen Innenausbau im AX Kompakt-Schaltschrank in Kombination mit der neuen Schiene für Innenausbau AX. Zur Montage von z. B. VX System-Chassis 23 x 64 mm, System-Leuchten LED, VX Kabelabfang- und Tragschienen.

Schienensysteme

Innentür für Kompakt-Schaltschrank AX

Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.