Kleingehäuse KX E-Box KX, Stahlblech

Artikel-Nummer: KX 1575.000

Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Stahlblech bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme.

Artikel-Nummer:
KX 1575.000
Produktbeschreibung
Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Stahlblech bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme.
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür
Montageplatte
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
180°-Scharnier
Schutzart NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Type rating nach UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
275 mm x 285 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Materialstärke Tür
1,25 mm
Materialstärke Montageplatte
2 mm
Verschluss
Anzahl Verschlüsse: 1
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
5,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177816619
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KX E-Box, BHT: 300x300x155 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür.
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Schutzart
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (E-Box)

Gehäuse mit Tür:
Stabile Stahlblechkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter,
Tür rechts scharniert, mit geschäumter
PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse
und über U-Winkel in der Tür
für schnelle und einfache Erdung,
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
nach DIN43668, mit Montageplatte.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Tragschiene,
Mini-Komfortgriff, Kabeldurchführung modular.
Material:
Gehäuse, Tür: Stahlblech
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4
Abmessungen (B x H x T): 300x300x155 mm

AX. Perfektion mit System.

Brauchen Sie mehr Platz? Setzen Sie den Kompakt-Schaltschrank AX ein und verwirklichen Sie den digitalen Workflow in der Fertigung!