Outdoor-Wandgehäuse

Artikel-Nummer: CS 9791.025

Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung.

Artikel-Nummer:
CS 9791.025
Produktbeschreibung
Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung
Material
Gehäuse und Montageplatte: Aluminium AIMg3
Tür Innengehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Innengehäuse mit Montageplatte, Flanschplatte und Sicherheitsschließung
Montagewinkel für Schaltschrank-Innentemperaturregler oder Hygrostat
Außengehäuse mit Designhaube und Sicherheitsverschluss 3524 E
2 C-Profilschienen an der Rückwand
Abmessung
Breite: 420 mm
Höhe: 560 mm
Tiefe: 210 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 330 mm
Lichte Höhe: 420 mm
Lichte Tiefe: 145 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
320 mm x 410 mm
Innengehäuse
Breite: 350 mm
Höhe: 440 mm
Tiefe: 170 mm
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Hinweis
Lieferzeit auf Anfrage
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
9,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177193703
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
CS Wandgehäuse, BHT: 420x560x210 mm, Aluminium, mit Montageplatte, Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Outdoor-Wandgehäuse

Doppelschaliges Außengehäuse aus Aluminium zur Mast-
oder Wandbefestigung, bestehend aus einem Außengehäuse
mit Kiemenbelüftung, Sicherheitsschließung und einem
abschließbaren Innen-gehäuse mit Montageplatte.
Innengehäuse:
Gehäusekorpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und
geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der
Türöffnung.
Tür: 1,5 mm Edelstahl (V2A), aufliegend, mit eingeschäumter
Dichtung, und verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel
180°, Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung
Montageplatte: 2 mm Aluminium
Ausführung:
Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und
Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts
und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im
Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur
Belüftung. Rückseitig außen zwei C-Profilschienen verschraubt zur
Aufnahme einer Mastbefestigung. Designhaube mit Griffmulde.
Material
Gehäusekorpus, Designhaube und Montageplatte:
Aluminium AlMg3
Tür:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche
Gehäuse und Designhaube: pulverbeschichtet
in RAL 7035
Montageplatte: chromatiert
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 350 x 440 x 170 mm
Designhaube: BHT 420 x 560,5 x 210 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.9