Outdoor-Wandgehäuse

Artikel-Nummer: CS 9791.045

Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung.

Artikel-Nummer:
CS 9791.045
Produktbeschreibung
Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung
Material
Gehäuse und Montageplatte: Aluminium AIMg3
Tür Innengehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Innengehäuse mit Montageplatte, Flanschplatte und Sicherheitsschließung
Montagewinkel für Schaltschrank-Innentemperaturregler oder Hygrostat
Außengehäuse mit Designhaube und Sicherheitsverschluss 3524 E
2 C-Profilschienen an der Rückwand
2 Sicherheitsschließungen
Abmessung
Breite: 630 mm
Höhe: 780 mm
Tiefe: 380 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 560 mm
Lichte Höhe: 560 mm
Lichte Tiefe: 308 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
550 mm x 550 mm
Innengehäuse
Breite: 580 mm
Höhe: 580 mm
Tiefe: 333 mm
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Hinweis
Lieferzeit auf Anfrage
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
21 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177193727
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
CS Wandgehäuse, BHT: 630x780x380 mm, Aluminium, mit Montageplatte, Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Outdoor-Wandgehäuse

Doppelschaliges Außengehäuse aus Aluminium zur Mast-
oder Wandbefestigung, bestehend aus einem Außengehäuse
mit Kiemenbelüftung, Sicherheitsschließung und einem
abschließbaren Innengehäuse mit Montageplatte.
Innengehäuse:

Gehäuseorpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und
geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der
Türöffnung.
Tür: 1,5 mm Edelstahl (V2A), aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung,
und verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel 180°,
Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung

Montageplatte: 2 mm Aluminium

Ausführung:
Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und
Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts
und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im
Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur
Belüftung. Rückseitig außen zwei C-Profilschienen verschraubt zur
Aufnahme einer Mastbefestigung. Designhaube mit Griffmulde.
Material
Gehäusekorpus, Designhaube und Montageplatte:
Aluminium AlMg3
Tür:
Edelstahl 1.4301

Oberfläche
Gehäuse und Designhaube: pulverbeschichtet in
RAL 7035

Montageplatte: chromatiert

Abmessungen:
Innengehäuse: BHT 580 x 580 x 333 mm
Außengehäuse: BHT 630 x 780 x 380 mm

Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91