Outdoor-Basicgehäuse

Artikel-Nummer: CS 9784.620

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Artikel-Nummer:
CS 9784.620
Ausführung
Gehäuse mit Breite 1200 mm hat zwei 600 mm breite Montagefelder
Produktbeschreibung
Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig
25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe
Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten
Regendach
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 400 mm
Abmessungen
Gesamthöhe: 1.355 mm
Regendach Breite: 1.250 mm
Regendach Höhe: 55 mm
Regendach Tiefe: 450 mm
Lichte Breite: 512 mm
Lichte Höhe: 1.112 mm
Lichte Tiefe: 349 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Ausführung Mittelsteg
Ohne Mittelsteg, überlappende Türen
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 3R
IK-Code
IK10
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
43 kg
EAN
4028177569225
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen
Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium Baureihe Rittal New Basic

Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück
gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung
des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig
und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.
Doppeltüriges Gehäuse ohne Mittelsteg, Türen überlappend mit
eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen
mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff
und Sicherheitsschließung mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254.
Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren und
Türfeststeller 110°. Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen,
verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm
Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch
mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
, zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen
über das Systemzubehör möglich.

Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 400 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel
und Regendach
Regendach: BHT: 1250 x 55 x 450 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.620 oder gleichwertig