- Artikel-Nummer:
- SK 3336.400
- Ausführung
- Robuster Industriestandard
Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung - Nutzen
- Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
- Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung
- Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Vorkonfigurierte Optionen
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Sockel: RAL 7016 - Lieferumfang
- Chiller anschlussfertig verdrahtet
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 10,2 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 11,7 kW - Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 11,8 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 13,2 kW - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 11,01 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 12,67 kW - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 6.000 m³/h
Bei 60 Hz: 7.200 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 660 mm
Höhe: 1.265 mm
Tiefe: 1.315 mm - Schalldruckpegel
- 68 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R410A
Menge: 1,35 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 2,82 t - Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 2 bar
Bei 60 Hz: 2 bar - Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 30 l/min
Bei 60 Hz: 55 l/min - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 6,3 kW
Bei 60 Hz: 8,8 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 10,2 A
Bei 60 Hz: 11,3 A - Wasseranschlüsse
- R 1" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PE
Volumen: 49 l - Betriebsgewicht
- 316 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 247 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177817470
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Blue e Chiller 11,01/12,67 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 660 x 1.265 x 1.315 mm
3336.400
Chiller Blue e
Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und
wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers.
Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des
Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie
intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und
Analyse komfortabel.
Die integrierte Fernüberwachung (Monitoring) im Grundgerät stellt
zusätzlich Ihre Anlagenverfügbarkeit sicher.
Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 10,2 / 11,7 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 11,8 / 13,2 kW
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 11,01 / 12,67 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 6,3 / 8,8 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 10,2 / 11,3 A
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 30 / 55 l/min
Pumpendruck 50/60 Hz: 2,0 / 2,0 bar
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Farbe: Gehäuse: RAL 7035; Sockel: RAL 7016
Abmessungen [BxHxT]: 660x1265x1315 mm
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 25 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Kältemitteltyp / Menge:,,R410a / 1350 g
Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 49 l
Wasseranschlüsse: R 1" IG
Schalldruckpegel: 68 dB(A)
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 247 kg
Betriebsgewicht: 316 kg
Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 10,2 / 11,7 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 11,8 / 13,2 kW
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 11,01 / 12,67 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 6,3 / 8,8 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 10,2 / 11,3 A
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 30 / 55 l/min
Pumpendruck 50/60 Hz: 2,0 / 2,0 bar
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Farbe: Gehäuse: RAL 7035; Sockel: RAL 7016
Abmessungen [BxHxT]: 660x1265x1315 mm
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 25 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 1
Kältemitteltyp / Menge:,,R410a / 1350 g
Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 49 l
Wasseranschlüsse: R 1" IG
Schalldruckpegel: 68 dB(A)
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 247 kg
Betriebsgewicht: 316 kg