Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Artikel-Nummer: SK 3311.230

Kühlung über Hochleistungs-Kompaktregister. Das LCP saugt die Luft seitlich an der Rückseite der Serverschränke ab und bläst die abgekühlte Luft seitlich in den vorderen Teil des Serverschranks.

Artikel-Nummer:
SK 3311.230
Nutzen
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Regelung der Serverzulufttemperatur
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Optimale Anpassungsfähigkeit durch dynamische, kontinuierliche Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms
Durch Nutzung hoher Wasservorlauftemperaturen wird der Anteil der indirekten freien Kühlung gesteigert, dadurch werden die Betriebskosten reduziert
Bedarfsgerechte Kühlleistung durch modulare Lüftereinheiten
Lüftermodule als n+1 Redundanz konfigurierbar
Serienmäßig 3-phasiger Anschluss für elektrische Redundanz
Trennung von Kühlung und Schrank schließt das Eindringen von Wasser in den Serverschrank aus
Eine Grundfläche von max. 0,36 m² für alle Kühlleistungen
Verbesserte Wärmerückgewinnung durch hohe Wasserrücklauftemperaturen bei Verwendung der LCP CW Glykol-Varianten, zum Beispiel in Verbindung mit einer Wärmepumpe
Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service von vorne und hinten
Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
Funktionsweise
Das LCP saugt die Luft seitlich an der Rückseite der Serverschränke ab, kühlt diese über Hochleistungs-Kompaktregister ab und bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den vorderen Teil des Serverschranks
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Optionen
Voll integriertes Branderkennungs- und Löschsystem
Automatische Türöffnung der Serverschränke
Direkter Anschluss von zusätzlichen CMC III-Sensoren möglich
Racks in Höhe 2200 mm
Ausführung
Rackkühlung
Monitoring
Überwachung aller systemrelevanten Parameter wie Serverab-/-zulufttemperatur, Wasservor-/-rücklauftemperatur, Wasserdurchfluss, Kühlleistung, Lüfterdrehzahl und Leckage
Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
Integration in RiZone
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 4.800 m³/h
Bei 60 Hz: 4.800 m³/h
Anzahl Lüftermodule im Auslieferzustand
1
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
Passend für Gehäusetyp
TS IT
Einbau in Schrankreihe
Bündig
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. Kühlleistung
30 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussstecker
Einschaltdauer
100 %
EC-Lüfter
Ja
Lüfter im Betrieb austauschbar
Ja
Temperaturregelung
Stufenlose Lüfterregelung
2-Wege-Regelkugelhahn
Wasseranschlüsse
DN 40 (G 1½" AG)
Wasservorlauftemperatur
15 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
210 kg
EAN
4028177661820
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK LCP Rack CW, Luft/Wasser Wärmetauscher zur Rackkühlung, Seitliche Montage am Rack, bündig, Kühlung von ein bis maximal zwei Racks, Unterstützt die "Front-to-back" Luftführung des IT Equipments,
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Software
Software
Top Therm LCP Rack CW, 3311.230 BHT (mm) 300x2000x1200

Top Therm LCP Rack CW:

Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise. Der
integrierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet
eine Kühlleistung von bis zu 30kW bei
Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem
Gewicht und einer umfassenden Möglichkeit des
Monitorings.
Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt
seitlich am Rack.
Das LCP Rack CW bietet eine schrankbasierte und
raumluftunabhängige Kühlung die auch zur Reduktion des
Geräuschpegels führt.
Das Gerät ist in der Lage, wahlweise ein oder zwei
Serverracks zu kühlen.
Hierbei wird die Serverabluft im hinteren Bereich des
Serverracks abgesaugt, abgekühlte und links und rechts
gleichmäßig über die gesamte Schrankhöhe vor die