- Artikel-Nummer:
- SK 3311.600
- Nutzen
- Wird an der Rückseite des Server-Racks montiert und verhindert so, dass die thermische Last des Server-Racks von der raumlufttechnischen Anlage abgeführt werden muss
- Ausgewogene Wärmeverteilung im Wärmetauscher durch die Heat Pipe. Somit hat der Wärmetauscher immer eine ausgewogene Wärmebelastung
- Ein Türöffnungswinkel von 135° ermöglicht den rückwärtigen Zugang zum Serverschrank und erleichtert Montage und Konfiguration innerhalb eines Schrankes
- Optimale Energieeffizienz, da keinerlei elektrische Leistungsaufnahme
- Einsatzgebiete
- Luft/Wasser-Wärmetauscher zum Nachrüsten von TS IT-Racks im laufenden Betrieb
- Funktionsweise
- Das eigenständige Gerät ersetzt die Rücktür
- Die Abluft wird auf Raumtemperatur abgekühlt. Die vom Wasser aufgenommene Wärmeenergie wird zur externen Kaltwassererzeugung transportiert und dort wieder auf die notwendige Vorlauftemperatur abgekühlt.
- Der Wärmetauscher nutzt den Luftstrom des IT-Equipments und benötigt keine zusätzlichen Lüfter zum Kühlen
- Sehr niedrige Druckverluste wasser- und luftseitig, trotz sehr kompakter Bauweise
- Wasseranschluss ausschließlich von unten
- Farbe
- RAL 7035
- Ausführung
- Rackkühlung
- Hinweis
- Die Luftleistung (erwärmte Abluft) der im Schrank verbauten aktiven 19"-Komponenten muss ausreichend groß sein, um den Druckverlust der perforierten Wärmetauscher-Rücktür zu überwinden
- Die Gesamtkühlleistung bezieht sich auf 24 °C Austrittstemperatur
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 105 mm - Max. Kühlleistung
- 20 kW
- Nutzbare Höhe
- 42 HE
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Nennvolumenstrom - Luftmenge
- 4 000 m³/h
- Wasseranschlüsse
- DN 25 (G 1" AG)
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 6 bar
- Wasservorlauftemperatur
- 15 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 76 kg
- EAN
- 4028177662018
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK LCP Hybrid CW, Luft-/Wasser-Hybrid-Wärmetauscher-Rücktür zur Raumkühlung, Montage rückwärtig am Rack, 135°-Scharnier, rechts, Integrierte Heat Pipe für gleichmäßige Wärmeverteilung., Technische Details:
LCP Hybrid CW 3311.600 BHT (mm) 600x2000x105 20 kW
Das LCP Hybrid verhindert die Erwärmung des Aufstellortes durch die
Wärmelast, die vom Equipment im IT- Rack erzeugt wird. Hierbei wird die
Temperatur der Raumluft auf dem Temperaturniveau der Server Zuluft
gehalten. Der integrierte Luft/ Wasser Hybridwärmetauscher mit Heatpipe
gewährleistet eine Kühlleistung bis 20 kW. Heatpipes sorgen als aktives
System, bei nicht homogenem Ausbau des Racks mit Equipment, für eine
vertikale Wärmeverteilung über den Wärmetauscher. Das aktive
Wärmeverteilsystem ist in sich geschlossen, funktioniert auf Basis eines
thermodynamischen Kreisprozess und bedarf keiner weiteren Hilfsenergie.
Das IT- Rack ist mit den, als Zubehör erhältlichen, Luftleitblechen im
rückwärtigen Bereich "trichterförmig" auszubauen, um einen gleichmäßigen
Wärmefluss über die Wärmetauscher Oberfläche zu gewährleisten und den
luftseitigen Druckverlust zu verbessern. Durch die Luftleitbleche wird
die Montagefreiheit zur Verkabelung und zur Einbringung von Equipment
nicht behindert. Die Montage des Gerätes erfolgt rückwärtig am 600 mm
breiten IT- Rack und wird einseitig befestigt. Das Gerät wird
druckgeprüft und montagefertig angeliefert und kann, ohne weiteren
Zusammenbau, direkt an das IT- Rack montiert werden. Ein hochwertiges
Führungselement in der seitlichen Anschlusszarge verlagert den Drehpunkt
des LCP Hybrid so, dass das Gerät mit der kompletten Bautiefe auf der
Außenkante des IT- Rack anliegt. Hierdurch ist der Wärmetauscher, die
Wasseranschlüsse und alle Wasserführenden Bauteile außerhalb des IT-
Rack und kein Bauteil der Rücktür taucht in das IT- Rack ein. Durch die
externe Rahmenkonstruktion wird kein Platz durch den Wärmetauscher im
Rack belegt - das Serverrack steht somit vollständig für das IT-
Equipment zur Verfügung. Durch die innere Wartungstür sind die Lamellen
des Wärmetauschers vor Beschädigung geschützt. Die Wartungstür bildet
den inneren Abschluss der Wärmetauscher- Umschließungsflächen. Die
Wasserführenden Hauptverteilleitungen im Gerät liegen somit alle hinter
einer Verkleidung um das innere des IT- Racks vor Wassereintritt im
Falle einer Beschädigung zu schützen. Nur in dem mit Luft durchströmten
Bereich des Wärmetauschers sind die Umschließungsflächen perforiert.
Aufgrund des Hochleistungswärmetauschers und dessen spezieller,
hydrophil beschichteter, gewellter Lamellenstruktur wird der
Serverabluftstrom nicht beeinträchtigt. Der Luft/ Wasser
Hybridwärmetauscher stellt den IT- Komponenten einen sehr geringen
Druckverlust entgegen. Die Zugänglichkeit des IT- Racks von der
Rückseite ist gegeben. Das Gerät kann, wie eine einteilige belüftete
Rücktür, vollständig vom Rack abgeschwenkt werden. Der Öffnungsradius
des Gerätes beträgt 130°, auch im Verbund mit mehreren Geräten in einer
Reihe. Die Komponenten im IT- Rack führen mit ihren eigenen Lüftern den
warmen Luftstrom über den Luft/ Wasser Hybridwärmetauscher. Die Wärme
wird hier mit dem Luft/ Wasser Hybridwärmetauscher aus dem warmen
Abluftstrom der IT- Komponenten abgeführt. Am Gerät ist für die Kühlung
der IT- Komponenten kein zusätzlicher Lüfter notwendig. Der Kaltwasser-
Anschluss des LCP Hybrid befindet sich im seitlichen Führungselement in
der seitlichen Zarge der Tür. Der Anschlusspunkt für Vor- und Rücklauf
(DN 25, 1"IG) ist fest am Gerät montiert und dreht sich beim Öffnen und
Schließen nicht. Die Versorgung des Gerätes mit Kaltwasser erfolgt
optional über einen externen Anschlussschlauch (nicht im Lieferumfang)
DN 25/ PN 16, Länge 1m.
Technischen Daten Nennkühlleistung:
Sensible Kühlleistung: 20 kW (nur für sensible Kühlung)
Raumtemperatur (Server Zuluft): 24°C
Delta d Luft: 15 K
Luftvolumenstrom: bis 4000 m3/h [Delta p ca. 28 Pa] erzeugt von den IT-
Komponenten)
Vorlauftemperatur: 15°C
Medium: Wasser
Wasservolumenstrom: 57 l/min [Delta p 0,7 bar]
Druckverlust Wasser: 0,7 bar
Druckverlust Luft: ca. 28 Pa
Kältemittel Heatpipe: R 134 A
Das LCP Hybrid verhindert die Erwärmung des Aufstellortes durch die
Wärmelast, die vom Equipment im IT- Rack erzeugt wird. Hierbei wird die
Temperatur der Raumluft auf dem Temperaturniveau der Server Zuluft
gehalten. Der integrierte Luft/ Wasser Hybridwärmetauscher mit Heatpipe
gewährleistet eine Kühlleistung bis 20 kW. Heatpipes sorgen als aktives
System, bei nicht homogenem Ausbau des Racks mit Equipment, für eine
vertikale Wärmeverteilung über den Wärmetauscher. Das aktive
Wärmeverteilsystem ist in sich geschlossen, funktioniert auf Basis eines
thermodynamischen Kreisprozess und bedarf keiner weiteren Hilfsenergie.
Das IT- Rack ist mit den, als Zubehör erhältlichen, Luftleitblechen im
rückwärtigen Bereich "trichterförmig" auszubauen, um einen gleichmäßigen
Wärmefluss über die Wärmetauscher Oberfläche zu gewährleisten und den
luftseitigen Druckverlust zu verbessern. Durch die Luftleitbleche wird
die Montagefreiheit zur Verkabelung und zur Einbringung von Equipment
nicht behindert. Die Montage des Gerätes erfolgt rückwärtig am 600 mm
breiten IT- Rack und wird einseitig befestigt. Das Gerät wird
druckgeprüft und montagefertig angeliefert und kann, ohne weiteren
Zusammenbau, direkt an das IT- Rack montiert werden. Ein hochwertiges
Führungselement in der seitlichen Anschlusszarge verlagert den Drehpunkt
des LCP Hybrid so, dass das Gerät mit der kompletten Bautiefe auf der
Außenkante des IT- Rack anliegt. Hierdurch ist der Wärmetauscher, die
Wasseranschlüsse und alle Wasserführenden Bauteile außerhalb des IT-
Rack und kein Bauteil der Rücktür taucht in das IT- Rack ein. Durch die
externe Rahmenkonstruktion wird kein Platz durch den Wärmetauscher im
Rack belegt - das Serverrack steht somit vollständig für das IT-
Equipment zur Verfügung. Durch die innere Wartungstür sind die Lamellen
des Wärmetauschers vor Beschädigung geschützt. Die Wartungstür bildet
den inneren Abschluss der Wärmetauscher- Umschließungsflächen. Die
Wasserführenden Hauptverteilleitungen im Gerät liegen somit alle hinter
einer Verkleidung um das innere des IT- Racks vor Wassereintritt im
Falle einer Beschädigung zu schützen. Nur in dem mit Luft durchströmten
Bereich des Wärmetauschers sind die Umschließungsflächen perforiert.
Aufgrund des Hochleistungswärmetauschers und dessen spezieller,
hydrophil beschichteter, gewellter Lamellenstruktur wird der
Serverabluftstrom nicht beeinträchtigt. Der Luft/ Wasser
Hybridwärmetauscher stellt den IT- Komponenten einen sehr geringen
Druckverlust entgegen. Die Zugänglichkeit des IT- Racks von der
Rückseite ist gegeben. Das Gerät kann, wie eine einteilige belüftete
Rücktür, vollständig vom Rack abgeschwenkt werden. Der Öffnungsradius
des Gerätes beträgt 130°, auch im Verbund mit mehreren Geräten in einer
Reihe. Die Komponenten im IT- Rack führen mit ihren eigenen Lüftern den
warmen Luftstrom über den Luft/ Wasser Hybridwärmetauscher. Die Wärme
wird hier mit dem Luft/ Wasser Hybridwärmetauscher aus dem warmen
Abluftstrom der IT- Komponenten abgeführt. Am Gerät ist für die Kühlung
der IT- Komponenten kein zusätzlicher Lüfter notwendig. Der Kaltwasser-
Anschluss des LCP Hybrid befindet sich im seitlichen Führungselement in
der seitlichen Zarge der Tür. Der Anschlusspunkt für Vor- und Rücklauf
(DN 25, 1"IG) ist fest am Gerät montiert und dreht sich beim Öffnen und
Schließen nicht. Die Versorgung des Gerätes mit Kaltwasser erfolgt
optional über einen externen Anschlussschlauch (nicht im Lieferumfang)
DN 25/ PN 16, Länge 1m.
Technischen Daten Nennkühlleistung:
Sensible Kühlleistung: 20 kW (nur für sensible Kühlung)
Raumtemperatur (Server Zuluft): 24°C
Delta d Luft: 15 K
Luftvolumenstrom: bis 4000 m3/h [Delta p ca. 28 Pa] erzeugt von den IT-
Komponenten)
Vorlauftemperatur: 15°C
Medium: Wasser
Wasservolumenstrom: 57 l/min [Delta p 0,7 bar]
Druckverlust Wasser: 0,7 bar
Druckverlust Luft: ca. 28 Pa
Kältemittel Heatpipe: R 134 A